Verander van taal :
| Algemene eigenschappen | Unit | iglidur® H1 | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm³ | 1,53 | |
| Kleur | crème | ||
| Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid | % gewicht | 0,1 | DIN 53495 |
| Maximaal vochtopname | % gewicht | 0,3 | |
| Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal | µ | 0,06 - 0,20 | |
| pv-waarde, max. (droog) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Buigmodulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Buigsterkte bij 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Compressieve sterkte | MPa | 78 | |
| Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) | MPa | 80 | |
| Shore D hardheid | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Fysieke en thermische eigenschappen [/b] | |||
| Max. langdurige toepassingstemperatuur | °C | +200 | |
| Max. kortstondige toepassingstemperatuur | °C | +240 | |
| min. toepassingstemperatuur | °C | -40 | |
| Thermische geleidbaarheid | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Specifieke overgangsweerstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Oppervlakteweerstand | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® H1 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® H1 glijlagers zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden. Hun sterke punten zijn hun extreem hoge slijtvastheid en uitstekende wrijvingswaarden, zelfs bij toepassingen waarbij het lager wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of agressieve media. iglidur® H1 glijlagers kunnen volledig smeringsvrij worden gebruikt; bij gebruik in natte ruimten kan het omringende medium als extra smeermiddel fungeren.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (80 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de tribologie. De druksterkte van iglidur® H1 glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® H1 onder radiale belasting. Van de iglidur® H-materialen is iglidur® H1 het materiaal met de grootste flexibiliteit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij toepassingen met hoge oppervlaktedrukken of randbelastingen.
Dankzij de uitstekende wrijvingscoëfficiënt zijn met iglidur® H1 glijlagers in droog bedrijf glijsnelheden tot 2 m/s mogelijk. Lineaire snelheden tot 5 m/s zijn mogelijk. De snelheden in tabel 02 zijn grenswaarden voor de laagste lagerbelastingen. Bij hogere belastingen neemt de toegestane snelheid af met de belasting als gevolg van de beperkingen van de pv-waarde.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Permanent | 2 | 1,0 | 5 |
| Korte termijn | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 is een zeer temperatuurbestendig materiaal. De temperaturen in het lagersysteem hebben ook invloed op de slijtage van het lager. De slijtage neemt toe bij stijgende temperaturen. Vooral bij iglidur® H1 is deze toename echter zeer gering. Bij temperaturen hoger dan +80 °C is extra bescherming nodig.
| iglidur® H1 | Toepassingstemperatuur |
|---|---|
| Minimum | -40°C |
| Max. lange termijn | +200 °C |
| Maximum, korte termijn | +240°C |
| Bovendien axiaal veilig van | +80 °C |

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
De wrijvingscoëfficiënt en de slijtageweerstand veranderen met toenemende belasting en oppervlaktesnelheid (diagrammen 04 en 05).
wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® H1 tegen staal (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënten µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Meer informatie:
De diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen, die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® H1 in het igus® laboratorium.
Lagers gemaakt van iglidur® H1 vertonen een uitstekend slijtagegedrag in combinatie met een grote verscheidenheid aan asmaterialen in zowel draai- als zwenkbedrijf. Vooral op 304 SS assen bereikt iglidur® H1 zeer lage slijtagesnelheden in zowel draai- als zwenkbedrijf. Zelfs op aluminium assen met een harde coating hebben iglidur® H1 glijlagers een lange levensduur in roterende toepassingen met lage tot gemiddelde belastingen.

iglidur® H1 glijlagers zijn goed bestand tegen chemicaliën. Daarom kunnen zelfs chemicaliën als smeermiddel fungeren. iglidur® H1 glijlagers zijn niet bestand tegen hete, oxiderende zuren en enkele andere bijzonder agressieve chemicaliën.
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [20 °C]
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | + tot 0 |
| Sterke zuren | + tot - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + tot - |
iglidur® H1 glijlagers zijn goed bestand tegen chemicaliën. Daarom kunnen zelfs chemicaliën als smeermiddel fungeren. iglidur® H1 glijlagers zijn niet bestand tegen hete, oxiderende zuren en sommige andere bijzonder agressieve chemicaliën.
Bestand tot een stralingsintensiteit van 2 x102 Gy.
iglidur® H1 glijlagers zijn slechts gedeeltelijk bestand tegen UV-straling. Onder invloed van het weer wordt het oppervlak van iglidur® H1 ruwer en neemt de slijtage toe. Daarom moet het gebruik van iglidur® H1 glijlagers die direct worden blootgesteld aan weersinvloeden per geval worden gecontroleerd.
Bij gebruik in een vacuüm moet er rekening mee worden gehouden dat de watercomponenten - zelfs als ze slechts klein zijn - uitgassen. Gebruik in een vacuüm is over het algemeen mogelijk.
iglidur® H1 glijlagers zijn elektrisch isolerend.
| Elektrische eigenschappen | |
|---|---|
| Specifieke overgangsweerstand | > 1012 Ωcm |
| Oppervlakteweerstand | > 1011 Ω |
De vochtopname van iglidur® H1 lagers is ongeveer 0,1 gewichtsprocent in een normaal klimaat. De verzadigingsgrens in water is 0,3 gewichtsprocent. Daarom is iglidur® H1 zeer geschikt voor gebruik in natte omgevingen.
| Maximale vochtopname | |
|---|---|
| bij +23 °C/50 % r. vochtigheid | 0,1 gewichtsprocent |
| Maximaal vochtopname | 0,3% gewicht |
iglidur® H1 glijlagers zijn persbussen voor assen met een h-tolerantie (aanbevolen minimum h9).
De lagers zijn ontworpen om te worden geperst in een montage met H7-tolerantie. Na montage in een lager met nominale afmetingen past de binnendiameter van het lager met F10-tolerantie zich automatisch aan. Voor bepaalde afmetingen wijkt de tolerantie af afhankelijk van de wanddikte (zie productassortiment).
| Diameter d1 [mm] | As h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur