Verander van taal :

De "iglidur® H-familie" bevindt zich qua temperatuur bijna op hetzelfde niveau als de iglidur® hogetemperatuurmaterialen en wordt gekenmerkt door een hoge mediabestendigheid en een breed scala aan toepassingen in natte omgevingen.
1)Max. lange termijn toepassingstemperatuur
2) Max. aanbevolen oppervlaktedruk bij +20°C
3) Beste combinatie voor p = 1MPa, v = 0,3 m/s, roterend

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur