Aandrijftechnologie econ instapserie

Kosteneffectief, zonder smering en met een lager gewicht!

DRE_GEN_drylin_aandrijving_econ_serie_XX_1

Voor eenvoudige positioneer- en versteltaken

econ lineaire assen in een oogopslag

Miniatuur lineaire module SLN

SLN miniatuurmodule - klein en snel

  • Slank en smal ontwerp
  • Glijspindel met glijlagerondersteuning met metrische draad of dryspin schroefdraad met hoge helix
  • Aanzet tot 25 mm per omwenteling
drylin® instapniveau compacte lineaire robot

SLTP lineair systeem - besparingen bij spuitgieten

  • 80% kosteneffectiever en 70% sneller te produceren dankzij 3D-geprinte onderdelen
  • Zeer snelle montage dankzij weinig onderdelen
  • Kunststof slede met veel bevestigingsmogelijkheden
Lineaire module SLWP

SLWP lineaire module - robuust in 2 maten

  • Vlak en torsiebestendig
  • Loodschroef met zelfborgende trapezium- of metrische draad
  • Snelle aanpassingen dankzij dryspin schroefdraad met hoge helix
drylin® econ tandriemas ZLW

Tandriemas ZLW - licht en snel

  • Laag gewicht dankzij kunststof en aluminium
  • Variabele bevestiging via gleufmoeren en klemmen
  • Slaglengtes op maat
SHT econ lineaire modules

SHT econ lineaire modules - klein, licht, rendabel

  • Zeer laag gewicht
  • Zeer kosteneffectief
  • Corrosiebestendig
  • Dragers en aseindsteunen gemaakt van hoogwaardige polymeren
DRE_GEN_aandrijving_technologie_configurator_ddx_DE_1.jpg

Configurator voor aandrijftechnologie

  • Snelle en eenvoudige configuratie van econlineaire assen volgens uw vereisten
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering (klaar voor verzending vanaf 48 uur)
Elcee Holland B.V.
Met behulp van econ lineaire assen stellen we bedrijven in staat om de wereld van automatisering te betreden tegen een kosteneffectieve prijs: smeringsvrij, licht en individueel configureerbaar!

Elcee Holland B.V.

Internationaal productmanager voor lineaire en aandrijftechnologie

De voordelen van drylin econ in één oogopslag

Kosteneffectief

Kosteneffectief

Smeermiddelvrij

Smeermiddelvrij

Verminderd gewicht (licht)

Verminderd gewicht

Voordelige automatisering met drylin econ lineaire modules
  • Lichtgewicht constructie door combinatie van kunststof en aluminium
  • Ontworpen voor snelle montage
  • Kosteneffectief dankzij spuitgieten en blank anodiseren
  • Smering- en onderhoudsvrij
  • Uit voorraad leverbaar
  • Zelfborgende schroefdraad
  • Snelle dryspin schroefdraad met hoge spiraal
  • Neopreen tandriemen uit de basisserie

Geselecteerde toepassingen van onze klanten

Fabriek voor luierproductie

FA0712

Snelle en betrouwbare test & meting

Visuele inspectie van onderdelen

Meer toepassingsvoorbeelden

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop