Lineaire modules van de drylin® SLWP econ serie

Verkrijgbaar in twee inbouwmaten en consistent kosteneffectief

  • Het lineaire instapprogramma van de econ serie
  • Consequent rendabel dankzij traversen en sledes in spuitgietuitvoering
  • Consequent rendabel dankzij zilver geanodiseerde railprofielen
  • Configureerbaar met snelle steile schroefdraad of zelfremmende trapeziumdraad
  • Smeer- en onderhoudsvrij

De afmetingen van de SLWP econ-reeks

SLWP-0630-E linear module econ serie
  • Lengte slede: 60 mm
  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Asdiameter: 5 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 50N
    • radiaal: 50N
SLWP-1040 lineaire module econ serie
  • Lengte slede: 29 mm
  • Maximale slaglengte: 500 mm
  • Asdiameter: 8 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 50N
    • radiaal: 50N

Productdiensten

Download technische gegevens

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Technische opties voor de SHT-serie

Schroefdraadmateriaal voor drylin® lineaire modules

Materialen voor loodschroeven

drylin® E stappenmotoren

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

drylin® technisch toebehoren - bedieningselementen

Toebehoren voor drylin® lineaire modules en lineaire assen
  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Montage- en bevestigingsopties
  • Stappen- en gelijkstroommotoren voor elektrische bediening

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop