Tandriemassen van de modulaire set

  • Modulair systeem in 3 breedtes (120/160/200 mm)
  • Hoge levensduur dankzij glijfolies van het materiaal iglidur® J200
Drylin ZLW lineair kit met stappenmotor.

Modulaire as ZLW, inbouwmaat 10 & 20

Lineaire as met geleidesledes en spindels voor een verstelbare automatiseringsoplossing.

ZLW modulaire as, tandem

Tandriemas met slede en roestvrijstalen profielen.

ZLW modulaire as, installatiegrootte 10

Rvs-linearkit met geleidingen en slede voor een ZLW-lineaire as.

ZLW modulaire as, installatiegrootte 20

Lineaire as met geleideslede voor industriële automatisering.

Modulaire as ZLW, Hygiënisch

ZLW-1050 tandriemas met aluminium profielen en centrale slede.

Modulaire as ZLW-1050-ES

Roestvrijstalen lager voor snelle lagervervanging in extreme omgevingen

  • Snelle lagervervanging zonder demontage
  • Minder stilstandtijd
  • Volledig hergebruik van alle componenten
  • Eenvoudig beheer van reserveonderdelen
Lineaire geleiding met lagerblok en as, vrijstaand.

Liners voor een groot aantal toepassingen

  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Geoptimaliseerde slijtagekwaliteit
  • 100% smeringsvrij
  • Extreem lichtgewicht
  • Chemisch bestendig
Vier glijfolies in grijs, blauw, beige en zwart voor glijlagers of geleidingen.

Motoren voor schroefassen

Stappenmotor met aansluitkabel en metalen behuizing.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop