Verander van taal :

Nieuw in de bouwstenen van tandriemassen is de drylin® ZLW-20-HYD. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van zeer resistent roestvrij staal en het ontwerp is gebaseerd op de hygiënische ontwerprichtlijnen. Ze maken eenvoudige en snelle reinigingsprocessen mogelijk en voldoen aan de eisen voor een schone en hygiënische werking. De tandriemen en alle lagerpunten zijn gemaakt van FDA-conforme materialen en garanderen een lange levensduur. Dankzij de zelfsmering van de igus® polymeren is de ZLW-20-HYD volledig smerings- en onderhoudsvrij. Deze tandriemas wordt gebruikt in onderwatertoepassingen, in de voedingssector, in de cosmetica en in de medische technologie.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur