Betrouwbare energietoevoer en onderhoudsvrije glijlagers voor podiumtechniek

Toepassingsgebieden

Podiummachines

Theater met igus® producten

Podiumverlichting

Spotlights met igus-producten
Microfoonlier microfoonhaspel

Microfoon lier met elektronische e-spool

  • Ononderbroken audio-overdracht zonder sleepring
  • Kabels zijn eenvoudig te vervangen
  • Eenvoudige, ruimtebesparende installatie, geen extra lastdragend element nodig
  • Geen handwerk op hoogte
  • Verkrijgbaar met één kabel of als stereoversie met twee kabels voor het aansluiten van twee microfoons

Kabeltrommel voor kabelrupsen zonder sleepring

  • Geleid verschillende media in één systeem: elektriciteit... data... glasvezel...
  • De kabelrups kan voor verschillende toepassingen worden omgebogen
  • Stil en trillingsarm
  • Eenvoudig kabels toevoegen of vervangen
  • Op verzoek compleet geconfectioneerd met kabels en connectoren
  • Vervaardigd volgens de norm DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390

zigzagsystemen

  • Stil en trillingsarm
  • Geen treksterkte op de kabels
  • Eenvoudig kabels toevoegen of vervangen
  • Geleid verschillende media in één systeem: elektriciteit... data... glasvezel...
  • Op maat gemaakte systemen tot 40 m verplaatsing mogelijk

Standaard compleet systeem

Voordelig zig-zag-systeem

Voordelige versies zonder geleidekast

Kabels voor theater- en podiumtechniek

  • Kabels voor kleine installatieruimten, ontwikkeld en getest voor gebruik in onze kabelrupsen
  • Betrouwbaarheid door duurzaamheid: We testen onze producten in ons eigen testlaboratorium zodat u kunt vertrouwen op uw technologie
  • Onopvallende zwarte buskabels CFSPECIAL.381 als CAT6-, CAT7- en 2-kanaalskabel voor DMV-besturingstoepassingen

Lineaire technologie voor camera sliders

  • Eenvoudige, handbediende glijders kunnen afzonderlijk worden geassembleerd uit ons drylin W lineair systeem.
  • Als automatisering, afstandsbediening en grotere precisie vereist zijn, bieden we lineaire assen met tandriemaandrijving en de juiste motor met besturingssysteem - als voordelige geavanceerde of hoogwaardige professionele versie.
Naar onze componenten voor camera sliders
PRT's 05 en 04 in zwart

PRT-draaikranslagers voor 360°-bewegingen

  • Elegant en discreet: Black Edition van aluminium, zwart gecoat, met zwarte universele schuifelementen van iglidur JB:
    PRT-04 draaikrans in zwart
  • Extra lichte, voordelige versie: stevig plastic, gemaakt van minstens 97% regranulaat:
PRT-05 serie, voordelig geprijsd en gemaakt van stevig kunststof
PRT's 05 en 04 in zwart
Licht verplaatsen met PRT-draaikrans

Zelfuitlijnende flenslagers

  • Topverkoper: igubal KFSM viergaats flenslager met gedeelde behuizing:
  • Gemakkelijk en snel te monteren
  • De sferische kogel is gemaakt van iglidur J met lage wrijvingscoëfficiënten in droog bedrijf en een extreem lage stick-slipneiging.
igubal KFSM viergats glijlager met flens
PRT's 05 en 04 in zwart
Kabel lier

Tweecomponenten robuust glijlager

  • Hoge mechanische belastingcapaciteit met geringe slijtage
  • Kosteneffectief met spuitgieten
  • Smeermiddelvrije droge werking
iglidur Q3E glijlager
iglidur Q3E
Podium met glijlagers

Glijlagers met lage speling

  • Tot 40% rendabeler dan vergelijkbare metalen lagers
  • Ca. 40% reductie in klaring vergeleken met iglidur G
  • 100% smering en onderhoudsvrij
iglidur G2 glijlager
iglidur G2
Glijlagers in de draaiknop van de midi controller

Succesvol in gebruik door onze klanten

Uitzicht van achter het podium van het Royal Opera House

25 jaar trouwe dienst aan het Royal Opera House in Londen

GES-2-auditorium in Moskou

Kabelgeleiding voor multimedia-installatie in auditorium GES-2

Technologietoepassingen in klantfase

... en meer succesverhalen


Getest voor gebruik in het testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop