Verander van taal :

Wanneer lichttakels, video walls, projectoren, kroonluchters of luidsprekers verticaal bewegen op het podium of in de zaal, moet het kabelpakket ook veilig worden geleid. Als het systeem niet gezien mag worden of als het door zijn gewicht niet getransporteerd kan worden, is onze e-spool kabeltrommel zonder sleepring ideaal. Anders is het zigzag systeem een goed alternatief.

Wanneer podiumplatforms op en neer bewegen, moeten alle bijbehorende kabels voor aandrijf-, media- en verlichtingstechnologie meebewegen. De e-spool maakt het mogelijk om de kabelrups te laten afbuigen. Het zigzag systeem wordt gebruikt om het vervolgpodium van de nodige kabels te voorzien. Onderhoudsvrije iglidur Q3E glijlagers voor zwaar gebruik en drylin W lineaire geleidingen worden gebruikt voor schaar hef podia.

Zes tips
Net als elke industrie heeft podiumtechniek zijn eigen specifieke eisen voor machineonderdelen en materialen. In deze whitepaper geven we zes tips voor de selectie en het ontwerp van verticale energietoevoervoorziening voor podiumtechniek

Om de portaal sectie te veranderen, kunnen de portaaltorens in theaters vaak worden verplaatst. Aangezien de torens zijn uitgerust met technologie, is een veilige energietoevoervoorziening noodzakelijk. Dit is waar onze E4.1 serie kabelrupsen om de hoek komt kijken. De kabelrups beweegt in een goot onder de werkgalerij of hangt vrij in een U-vorm aan de toren.

Schaar takels worden gebruikt om gordijnen gelijkmatig te openen en te sluiten, vooral bij zware stoffen. iglidur G glijlagers en drukringen worden gebruikt in de verbindingen. Als de aandrijvingen voor horizontaal openen ook bewegen, is het zigzag systeem een goede oplossing om de kabels veilig te geleiden.

Als de kabeltrommel zich erg dicht bij de eerste geleiderol bevindt in lieren voor trapmachines, moeten de kabeltrommel of geleiderollen parallel worden bewogen. Dit zorgt ervoor dat de staalkabels altijd veilig worden geleid bij het op- en afrollen. Hier worden vooral onze smeervrije drylin W en drylin R lineaire geleidingen of een drylin lineaire as met schroefaandrijving gebruikt. Bovendien wordt de kabel tijdens de beweging veilig geleid in een E2.1 kabelrups. De kabels worden op de trommel geleid door xiros transportrollen en de as van de trommel wordt ondersteund door igubal ® flenslagers met vier gaten en een gedeelde behuizing.

Kabelrupsen zorgen voor een veilige stroomvoorziening voor bewegende horizontale elementen op het podium, zoals podiumwagens of LED video walls. Onze geluidsreducerende kabelrupsen uit de E6 serie of de e-spool kabeltrommel zijn geschikt voor deze toepassing.

In telescopische toeschouwerstribunes moeten kabels voor de opstapverlichting worden verplaatst met behulp van E.21 of kabelrupsen uit de E4Q serie. Onze onderhoudsvrije kunststof glijlagers van iglidur G of iglidur J zijn ideaal voor de lagerpunten in het kantelmechanisme van de stoelen.

Onze smeervrije glijlagers en lineair techniek componenten in combinatie met kabelrupsen voor lineaire en 3D-bewegingen zorgen ervoor dat camera dolly's, camera sledes en camerakranen stil en trillingsvrij bewegen en dat kabels compact en veilig worden geleid.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur