Bouw zelf een cameraslider

  • met een drylin ® lineaire as met drooglopende glijelementen die geen onderhoud nodig hebben en zeer stil lopen dankzij de afwezigheid van kogels
  • met de bijpassende elektromotor en besturing drylin®
  • optioneel met een E3 kabelrups, die zorgt voor een betrouwbare media-overdracht, met plaats voor twee kabels

Producten voor de cameraslider

Camera schuifregelaar_producten_2

Robuuste schuifrails

  • Lineair profiel met dubbele assen
  • Met 3/8" draadgaten
  • Lengtes tot 1.500 mm
Camera_schuifregelaar_producten_1_

Extreem lichtgewicht schuifrails

  • Profielen met grote uitsparingen
  • Met 3/8" draadgaten
  • Lengtes 500 / 1.000 mm
WSQ-06-30-CAM

Dubbele rail WS

  • dubbele rail zonder gat
  • Voor eigen draad en gat
  • Raillengte tot 4.000 mm
WW-10-30-10-SL

Lineaire geleider met gat

  • ø 10 mm glad gat
  • Materiaal schuifelement: iglidur® J
  • Materiaal: spuitgieten zink
WW-10-30-15-SL-HKA

Met gewoon gat en handmatige klem

  • Materiaal schuifelement: iglidur® J
  • vlak gat ø 10 mm voor 3/8" adapter
  • Materiaal: spuitgegoten zink
WWE-10-40-20-SL

Met normaal gat en individuele verstelling van de speling

  • Materiaal schuifelement: iglidur® J
  • vlak gat ø 10 mm voor 3/8" adapter
  • Materiaal: spuitgegoten zink

Advance - elektrisch aangedreven

  • ZLW-B Basis tandriemas met drylin® W profielgeleiding, neopreen tandriem, vierkantstalen aandrijving en afbuigas
  • drylin® E gelijkstroommotor met tandwieloverbrenging, flens 37 mm, nominaal koppel 1,50 Nm
  • D3 motorbesturing voor gelijkstroommotoren, bediening met eindschakelaar of via stroomopname, links-rechtsdraaiend en toerentalregeling direct op de behuizing

Professioneel - elektrisch aangedreven

  • ZLW-S standaard tandriemas met drylin® W profielgeleiding, tandriem van staalversterkt polyurethaan, assen uit één stuk van gecoat staal
  • drylin® E gelijkstroommotor met tandwieloverbrenging, flens 37 mm, nominaal koppel 1,50 Nm
  • D3 motorbesturing voor gelijkstroommotoren, bediening met eindschakelaar of via stroomverbruik, links-rechtsdraaiend en toerentalregeling direct op de behuizing

Handmatig

Schuifregelaar camera en pictogrammen drylin configurator

Gemotoriseerd

Cameraschuif en pictogrammen drylin E configurator

Meer opwindende producten voor cameraslider

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Veilig aanvullen van energieketting en geleidingskabels

  • Uiterst stille werking: max. 38 dB(A)
  • Snelle en gemakkelijke toegang tot de kabel dankzij het ritssluitingsprincipe
  • Gemakkelijk in te korten en te verlengen
  • Snelle toegang tot kabel dankzij ritssluitingprincipe
drylin_gebogen_VA2

drylin® W gebogen lineaire geleider

  • Variabele buigrichtingen (convex, concaaf, gebogen)
  • Bijpassende lineaire geleiders
  • Buigmogelijkheid afhankelijk van radius, raillengte, lager/geleider, bevestiging
  • Projectservice op maat

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop