25 jaar trouwe dienst aan het Royal Opera House in Londen

Bij het retrofitten van de lichttralies vertrouwt het beroemde theater opnieuw op zig-zag systemen

Bronzen vector prijs 2026

Profiel

  • Wat was er nodig? Nieuw energietoevoersysteem incl. kabels voor de nieuwe LED podiumverlichting
  • Vereisten: Ruimtebesparend ontwerp, stabiliteit en duurzaamheid, zo licht mogelijk (<150 kg), soepel lopend, minimale onderhoudsvereisten.
  • Industrie: Podiumtechniek, podiummachines
  • Succes voor de klant: Het nieuwe zigzag systeem voorziet het Koninklijk Ballet en de Opera van een energietoevoersysteem dat niet alleen betrouwbaar en vertrouwd is, maar ook perfect is aangepast aan de hoge belastingen bij de dagelijkse uitvoering. igus leverde een volledig voorgemonteerd systeem bestaande uit box, kabelrupsen en kabels, dat onmiddellijk kon worden geïnstalleerd en maximale bedrijfszekerheid biedt. Dit zorgt ervoor dat de verlichtingstechnologie op lange termijn sterk en probleemloos in gebruik blijft. Tegelijkertijd verbetert het recyclen van de oude kabelrupsenvia het igus chainge programma de duurzaamheidsbalans van het bedrijf.

Achtergrond

Royal Opera House podiumverlichting voor renovatie

Probleem

Oplossing

Zigzag systeem in de Hongaarse Staatsopera
Zigzag systeem in de Hongaarse Staatsopera
Zigzag systeem in de Hongaarse Staatsopera
Zigzag systeem in de Hongaarse Staatsopera
zig-zag systemen voor levering aan het Royal Opera House
Zigzag systeem in de Hongaarse Staatsopera
zig-zag systemen in de onderste machinerie van het Royal Opera House
zig-zag systemen in de onderste machinerie van het Royal Opera House

Succesvol, zelfs onder het podium


Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop