Energietoevoersystemen voor sluizen en havenfaciliteiten

Sluisschot met stalen constructie en blauwe reling bij een waterbouwkundig werk.
  • Onderhoudsarm, gemakkelijk te inspecteren en te installeren
  • Weerbestendig en corrosievrij
  • Economisch met een lange levensduur

Duurzame producten voor sluizen en dokken

P4.1 smart energieketting met sensor en signaalring voor conditiebewaking.

Kabelrups

  • Lange levensduur dankzij onderhoudsvrij tribopolymeer lager in de kabelrupsschakelverbinding
  • Lange rijwegafstanden tot 800 m
  • toerental tot 5 m/s
  • 10x langere levensduur met minder aandrijfkracht
igus EKS-Rinne kabelgoot van aluminium in doorsnede.

geleidegoot

  • Verkrijgbaar in roestvaststaal (304)AISI 304 en (316)AISI 316L
  • Verkrijgbaar in aluminium voor zeewaterbestendigheid volgens EN6060 en gewichtsreductie
  • Verkrijgbaar in kosteneffectief en corrosievrij kunststof-goot
igus EKS-FTA kabelrups met meeraderige kabels en montagevoeten.

Zwemmende meenemer

  • Voor het egaliseren van lange rijwegafstanden
  • Klein, licht en voordelig
  • Compatibel met isense EC.P voor intelligente statusbewaking van de kabelrups
  • Kan gebruikt worden met verschillende energietoevoer

Kabel voor de beweging

  • Ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen
  • Flexibel bij lage temperaturen, bestand tegen vuil, modder, olie, UV en zout water
  • Geschikt voor offshore gebruik met "DNV-GL" goedkeuring

Succesvol in gebruik bij onze klanten

Kabelrups meer dan 10 jaar in continu bedrijf op de op één na grootste zeesluis ter wereld

Sluizen en haveninstallaties aan het water met industriële haven op de achtergrond.

Betrouwbare energietoevoer voor dubbele sluis in Krammersluis

Sluisdeur met brug en boot in het havenkanaal.

Robuust kabelrups-systeem voor sluis in Nieuwdorp

Sluizeninstallatie met stalen constructie en waterbassin.

Diensten

Drie ingenieurs bespreken een technisch model aan een vergadertafel.

Engineering

Kabelinstallatie in een industriële installatie met een medewerker die leidingen legt.

Installatie en onderhoud

Grote productiehal met talrijke geautomatiseerde installaties en transportlijnen bij igus.

Tests

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop