energieketting voor sluitsysteem: zeewaterbestendig op een traject van 40 m

Geleverd als compleet systeem: energieketting en kabel voor sluitsysteem in Nieuwdorp

Profiel

  • Wat was er nodig: readychain® energiekettingsysteem inclusief voorgemonteerde chainflex® kabel
  • Vereisten: Er moest een weerbestendige totaaloplossing worden gevonden voor de energievoorziening van de sluisdeuren, die binnen zeer korte tijd bedrijfsklaar moest zijn. Het systeem moest duurzaam en storingsbestendig zijn over een traject van 40 m, bij zware weersomstandigheden, zout water en zijwaartse bewegingen van de deuren.
  • Industrie: Sluitsystemen, scheepvaart
  • Succes voor de klant: Met een voorgemonteerd readychain® compleet systeem (bestaande uit energieketting, kabel en connectoren) was de installatie zo snel mogelijk voltooid. De polymeerketting is bestand tegen zeewater en is ook ontworpen om de zware weersomstandigheden op locatie te weerstaan.
Sluisdeur Istimewa

Probleem

Oplossing

Energieketting met kabels
kabelrups in geleidingsgoot
Zwevende meenemer (FTA)
Sluisdeur met bekabeling

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop