De zeesluis in Krammersluis bij Zeeland in Nederland is een dubbele sluis met een lengte van 280 meter en een breedte van 24 meter. De sluis regelt 24 uur per dag het doorgaande scheepvaartverkeer en kan daarom worden omschreven als een kritisch punt in de infrastructuur ter plaatse. De exploitanten van de faciliteit moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de sluis betrouwbaar en continu functioneert. Dit geldt natuurlijk ook voor het energievoorzieningssysteem, dat een kritisch element is van het systeem dat een ordelijke werking überhaupt mogelijk maakt en dat de pompen, het sluitsysteem en de verlichting van stroom voorziet.
In het verleden werd hier een inschrijvingssysteem gebruikt, dat na verloop van tijd niet meer kon voldoen aan de hoge prestatievereisten van het systeem. Concreet bleken de kabels permanent instabiel te zijn, zoals bleek uit gedraaide en gebroken kabels. Dit dwong de exploitant uiteindelijk tot heroverweging.