Kabels op de zwenkkraan geleiden om ruimte te besparen: vind de juiste energieketting

Hoe kan ik profiteren van kabelrupsen, kabels en sensoren in vergelijking met sleepkabels?

Zwenkkranen

Energiekettingen, geleidingsgoten, kabels en sensoren voor zwenkkranen

Kabelrupss E2-mini

Energieketting serie E2 mini

  • Eenvoudige montage en demontage
  • Zeer robuuste, stille werking
  • Ruimtebesparend: kleine binnenhoogten en buigradii
  • Breed scala aan bevestigingsopties
Kabelrups E2.1

E2.1 energieketting

  • Lange levensduur met bijzonder stille werking
  • Eenvoudig vullen en installeren
  • Meer dan 850 versies voor elke toepassing
    Bestel nu een gratis sample
GLO.S kabelrups

Nieuwe guidelok zwenkarm (GLO.S)

Geleidegoot

Geleidingsgoten

  • U-vormige stalen geleidingsgoten voor de energiekettingen E2 mini (serie 10 en B15) en zipper chain (serie 15)
  • Buitenhoogte trog zijdeel: 48 mm
Sensoren voor kabelrups

Conditiebewaking | i.Sense

  • Non-stop conditiebewaking van de kabelrups
  • Bij problemen kan de software een noodstop in werking stellen om grote schade te voorkomen
  • Verhoogt de veiligheid tijdens bedrijf
chainflex kabels

Kabels voor bewegende toepassingen

  • Kabels voor bewegende toepassingen
  • Met 4 jaar garantie
  • Bijvoorbeeld motorkabels CF34 en CF35 met verbeterde temperatuurstabiliteit

Gratis en snelle levering

Bestel een sample van de energieketting E2.1

guidelok schommel

Vergelijking van systemen

Energiekettingsystemen in plaats van slingeren, gemotoriseerde kabelhaspels en railsysteem

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Energiekettingsysteem in plaats van slingeren

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Energiekettingsystemen in plaats van railsystemen

Getest voor echt gebruik in het grootste testlaboratorium in de branche

Brochure: Energiekettingsystemen voor binnenkranen

Informatiebrochure

chainge

Recyclingprogramma voor e-ketens

Installatieservice

Installatie service

Dit kan ook interessant voor je zijn

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop