E2 mini - Een- en tweedelig - Kleine tot middelgrote maten

Serie 10

E-ketting uit serie 10 met schakelgewrichten en maat 18.

Serie 11.031

igus energieketting met maat 23.

Serie 11.080

e-chain energieketting met meerdere schalmen en maataanduiding 28.

Serie 11.1/11.2

Schakel van een energieketting met maat 41.

Serie 14

Energieketting uit serie 14 met meerdere schakels en maat 20.

Serie B15i

igus e-chain serie B15i met meerdere gekoppelde schakels en een zij-aansluitstuk.

Serie B17i

Kunststof energieketting met zijaanzicht van een igus-buigbocht van 32.

Serie F17

Energieketting uit de F17-serie met 32 schalmen.

Kan aan één kant van buitenaf worden geopend

Serie B15

igus energieketting uit de B15-serie met standaardonderdelen en markering 17.

Serie B17

B17-kabelrups met Standard-aanduiding en maat 32.

Een/twee-delige kabelrups®

  • Kleine spoed voor soepele loop
  • Hoge torsiebestendigheid
  • Dubbel aanslagsysteem en grote bouten voor een lange levensduur
  • Geoptimaliseerde verhouding gewicht/stabiliteit
  • Gemakkelijk te monteren
  • Ruime keuze aan interieurindelingen

Typische industrieën en toepassingen

  • Bouwmachines
  • transportmaterieel
  • Uitrusting
  • Verpakkingsmachines
  • Textielmachines
  • Voertuigbouw
  • Houtbewerkingsmachines
  • Glasmachines
  • Machinebouw
  • Algemene machinebouw enz.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop