Energiekettingen voor Goliath-kranen

Slijtagegeoptimaliseerde, duurzame producten voor Goliath-kranen

Rol-kabelrupsen

Rollenergieketting "Heavy Duty"

  • In de 4040RHD- of 5050RHD-serie
  • Onderhoudsvrije rollen verminderen de vereiste trek-/duwkrachten met maximaal 75
  • Rijafstanden van meer dan 800 m mogelijk
  • Geringe slijtage ondanks hoge belastingen
Geleidegoten

geleidingsgoot

  • Verkrijgbaar in roestvrij staal (304)AISI 304 en (316)AISI 316L en aluminium met zeewaterbestendigheid volgens EN6060
  • Ook verkrijgbaar als kosteneffectieve en corrosiebestendige kunststof goot
Zwevende meenemer (FTA)

Zwevend bewegend uiteinde

  • Voor het egaliseren van lange rijafstanden
  • Klein, licht en voordelig
  • Compatibel met isense EC.P
  • Kan worden gebruikt met verschillende energiebronnen
chainflex kabels

kettingflex®: Voor bewegende toepassingen

  • kabel voor gebruik in kabelrups
  • Breed assortiment producten
  • Ontworpen voor enorme snelheden en versnellingen, lange rijafstanden en de meest ongunstige omgevingsinvloeden
chainflex motorkabel

motorkabel

  • Meestal met TPE-buitenmantelmateriaal voor extreme temperaturen
  • Hoge slijtvastheid voor lange levensduur
  • levensduur online te berekenen. Met 4 jaar garantie
chainflex stuurstroomkabel

besturingskabel

  • Vanaf 12 aders met bundeldraad
  • Lange bedrijfstijden dankzij het vermijden van kurkentrekkers
  • Levensduur kan online worden berekend. Met 4 jaar garantie
e-keten E4.1 iSet

Geavanceerde techniek gemakkelijk gemaakt.

i.Sense
Klemmen

Vergelijking van systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

energiekettingsysteem in plaats van slingeren

Energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

energiekettingsysteem in plaats van railsysteem

Verhalen over succesvolle toepassingen met scheepswerfkranen

Kranen op scheepswerven

Betrouwbaar, zelfs bij tyfoons

Kranen op scheepswerven

kabelrups® voor de productie van grote schepen

smart plastics

...en andere succesverhalen

Getest voor echt gebruik in het grootste testlaboratorium in de branche

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop