Energiekettingen voor dubbelliggerloopkranen

Lichtgewicht, robuust en kosteneffectief: energiekettingoplossingen voor dubbelliggerloopkranen

guidelite plus

geleidingsgoot guidlite plus

  • Bestaat uit kunststof onderdelen
  • Biedt hoge geleidingsstabiliteit
  • Gemaakt van chemisch bestendig EG-materiaal
  • Stiller en goedkoper dan vergelijkbare metalen troggen
E4.1 kabelrups

energiekettingsysteem E4.1

  • Meer stabiliteit met kleinere afmetingen
  • Hoge levensduur, zelfs in abrasieve omgevingsomstandigheden
  • Modulair energiekettingsysteem voor eenvoudige bediening
E4.1R

energieketting E4.1R

  • Keuze uit rollend of schuivend ontwerp
  • Voor gebruik op kranen met lagere extra belastingen
  • Minder lawaai en trillingen dankzij minder aandrijfenergie
chainflex

kettingflex®: Voor bewegende toepassingen

  • kabel voor gebruik in kabelrups
  • Breed assortiment producten
  • Ontworpen voor enorme snelheden en versnellingen, lange rijafstanden en de meest ongunstige omgevingsinvloeden

Conditiebewaking met i.Sense

  • Bewaking van de energieketting op de kraan
  • Bij problemen kan de software een noodstop starten om schade te voorkomen
  • Verhoogde veiligheid tijdens bedrijf
i.Cee

Voorspellend onderhoud met i.Cee

  • Meldt onderhoudsvereisten in de kabelrups in een vroeg stadium en voordat schade optreedt
  • Vermijdt dure systeemstoringen
  • Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
Aluminium geleidegoot

Super-Alu geleidingsgoot

  • Zeewaterbestendig aluminium profiel
  • In het modulaire systeem Basic en Heavy Duty
  • Zeer eenvoudige en universele installatie
  • Glijstrip ter bescherming tegen schuren
CFXL kettingklemmen

Kettingklem CFXL

  • Ontlasting van zwaar belaste kabels
  • 3,5 keer hogere krachtabsorptie dan standaardklemmen
  • Eenvoudige montage achteraf
Zwevende meenemer (FTA)

Zwevend bewegend uiteinde

  • Voor het egaliseren van lange rijafstanden
  • Klein, licht en voordelig
  • Compatibel met isense EC.P
  • Kan worden gebruikt voor verschillende energiebronnen
e-keten E4.1 iSet

Geavanceerde techniek gemakkelijk gemaakt.

Autoglide 5 iSet | zelfgeleiding tot 60 m

e-spool
liftband
e-drum

Vergelijking van systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

energiekettingsysteem in plaats van slingeren

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

energiekettingsysteem in plaats van railsysteem

Gebruikersverhalen: kabelrups succesvol in dubbelliggerloopkranen

Halkraan
Halkraan
Halkraan
snelle kraan

Getest voor echt gebruik in het grootste testlaboratorium in de branche

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop