Verander van taal :
Voorbeeld: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Reisafstand: 10 m | buigradius 75 mm
Aanduiding
Voorbeeld afbeeldingen
onderdeelnummer
Hoeveelheid
Losse onderdelen AG5
2400.07AG5.075.0
110 kettingschakel
Losse onderdelen AG
2400.07AG.075.0
109 kettingschakel
Gedraaide kettingschakels
2500.07.075.0
2 kettingschakels
Standaard kettingschakels
2400.07.075.0
2 kettingschakels
montagebeugel voor bewegend uiteinde
montagebeugel voor vast uiteinde
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 stuk.
1 stuk.
afscheider
AG.25.2.1
122 stuk.
Staalkabel
AG5. ROPE.10
11 m
Touwbevestiging
Touwspanner
Railhouder voor AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 stuk.
1 stuk.
28 stuk.
module vast einde
AG5.FP.2400.07
1 stuk.
Bovenste loopgeleider
2400.07AG5.075.OF.0
4 stuks.
Steunplaat
919.455
0
schroevendraaier
MAT0050145
1 stuk.

buskabel

motorkabel

iSets
Meer complete kabelrupssets in één oogopslag

Kennisbank
Alle belangrijke informatie over kabelrupssystemen

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur