Ze worden reeds in talloze offshore toepassingen ingezet en hebben zich als zeer doelmatig bewezen: kabelrups-systemen en glijlagers van igus® zijn bestand tegen de zwaarste omgevingsomstandigheden. In windparken, op boorschepen of olieboortorens, waarborgen ze een zekere energietoevoer. Of het nu is in zeer dynamische pipe-handling toepassingen of voor de energietoevoer op draagarmen, igus® kabelrupsen bieden een veilige, lichte en onderhoudsvrije oplossing.
Dankzij ons engineerings-team en DNV/GL- en NEK-gecertificeerde chainflex® kabels, kunnen complete aansluitklare systemen worden geleverd die speciaal zijn afgestemd op de behoeften uit de offshore-, olie- en gasindustrie.
Daarom vertrouwen de grootste bedrijven uit de mondiale olie-, gas- en offshore industrie op ons.
Uw voordelen:
Geschikt voor offshore toepassingen en zware belastingen
Tot wel 70% gewichtsbesparing vergeleken met stalen kabelrupsen
Kabel- en slangvriendelijk dankzij een inwendig verdeelsysteem van kunststof - Geen beschadiging van kabels/slangen
100% corrosievrij
Modulair en aan de desbetreffende toepassing aanpasbaar
Eenvoudige montage en onderhoud
Kosteneffectieve en voordelige oplossingen
Offshore beproefd en getest offshore - gewichtsbesparend en low-cost heavy-duty kabelrups-systemen
Rotatiehoek tot 900° - Universeel vullen met hydraulische slangen, motorkabels en glasvezelkabels
Reduceer onderhoud - Kabel-
vriendelijk en complete
aansluitklare readychain® systemen
Reduceer stilstandstijd - Overbrug lange afstanden betrouwbaar met hoge vulgewichten
Plug & play - Aansluitklare readychain® systemen van één leverancier
Gewichtsbesparing - Corrosie-
bestendige kabelrupsen en chainflex® kabels beproefd en getest voor offshore toepassingen
Maatwerk - Op maat gemaakte complete systemen voor lange rijwegen en rotatiebewegingen
Corrosievrij, UV-bestendig en zeewaterbestendig
Licht en zeer sterk
Onderhoudsvrij en met lange een levensduur
Bestand tegen vuil en slib, chemicaliën en extreme temperaturen
Gemakkelijk te installeren
Flexibel, modulair ontwerp
ATEX-geschikte ESD-oplossing beschikbaar
Slibbestendige kabels conform NEK606
DNV-GL en NEK certificering voor vele chainflex® kabels
Wij bieden wereldwijd maatwerkoplossingen voor uitdagende toepassingen.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h