Sterke energietoevoersystemen voor kabel- en pijpenleg-apparatuur

Pijpenleggers

Pijpenlegtoren

Kabelrupsen op de pijpenlegtoren

Tensioner

Kabelrupsen in de spanner

Roterende kranen

kabelrups® in zwenkkranen

Intrekbare thrusters

kabelrups® in intrekbare roerpropellers

Top producten

E4.350 serie kabelrups
  • Voor grote, zware en stijve kabels
  • Zwaar getest tot 650 kg/m
  • Zeer slijtvast, bestand tegen corrosie, olie en zeewater
E4.1 kabelrups
  • Robuust en tot 70% lichter dan staal
  • Geen onderdelen die eruit vallen dankzij speciale scheiding aan de binnenkant
  • Modulair ontwerp
RBR-kabelrups
  • Rotatiesystemen tot 900° rotatie
  • Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding direct in de geleidingsgoot
  • Eenvoudige integratie in de klantstructuur
White paper voor de maritieme sector

Gratis whitepaper

Meer automatisering in de maritieme industrie

  • Welke uitdagingen stelt automatisering de maritieme industrie?
  • Hoe kunnen bedrijven voldoen aan de strenge testcriteria?
  • Welke kansen ontstaan er door het gebruik van gecertificeerde componenten zoals kabel?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop