Energietoevoersystemen voor booruitrusting – lichtgewicht en robuust

Top drives

Kabelrupsen in top drives

Pijphantering en BOP

Kabelrupsen voor pijp-handling

Cantilever skids

Kabelrups in de cantilever

<br />Kraansystemen

Draaikraan met RBR-kabelrups

<br />Launch and recovery systems (LARS)

NIEUW: Eerste TopDrive kabelrups®-kabel nu ook met DNV-goedkeuring

CFS Speciaal DNV
e-loop®

Top product: Modulair energiekettingsysteem e-loop®

  • Combineert de voordelen van een kunststof energieketting met die van een zeer sterke trekkabel.
  • De trekkrachten worden door de spankabel in de ketting overgebracht op de montagebeugel en de constructie. Hierdoor blijven de kabels volledig spanningsvrij.
  • Praktisch: afzonderlijke kabels kunnen worden vervangen.
  • Passend: chainflex® CFSPECIAL kabelpakket bestaande uit motor, data & hybride kabel

Succesverhalen

e-loop in de Akita top drive
E4.1 in diepboorsysteem van Bauer
Offshore toepassingen

Whitepaper:

White paper: hoogwaardige polymeeroplossingen voor boorplatformen

Producten voor booruitrusting

E4.1 kabelrups
  • Robuust en tot 70% lichter dan staal
  • Geen onderdelen die eruit vallen dankzij speciale scheiding aan de binnenkant
  • Modulair ontwerp
chainflex kabel en DNV en NEK logo's
Geconfectioneerde energietoevoermodules
  • Plug & Play oplossingen, bijvoorbeeld voor bovenaandrijvingen
  • 95% minder montagetijd
  • Verminder montagetijd

Diensten

Engineering service
Installatieservice
Testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop