Veilige kabelgeleiding en smeermiddelvrij lager voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Beweging op ronde en longitudinale zuiveringsinstallaties onderhoudsvrij gemaakt

Flizz-geleidesysteem met oranje energietoevoersysteem op een waterkanaalinstallatie.

Onze topproducten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Basic flizz in een afvalwaterzuiveringsinstallatie met e-chain voor kabelgeleiding.

Kabelgeleiders voor longitudinale waterzuiveringen

igubal lager in een zuiveringsinstallatie, toegepast op een waterbehandelingsarm.

Sferisch spanlager in aandrijfwielen

  • Onderhoudsvrij alternatief voor radiaal spanlager
  • Geen extra smering dankzij droge werking
  • Compensatie van hoekfouten
  • Bestand tegen vuil
  • Corrosievrij en trillingsdempend
  • 1:1 vervanging in gegoten behuizingen
Schuifafsluiter met dryspin-spindel voor de waterzuivering.

Draadspindeltechniek in afsluiters

  • Smeermiddelvrij en onderhoudsvrij
  • Vuilbestendig
  • Temperatuurbestendig
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Daarom bij uitstek geschikt voor gebruik in afsluiters, bijvoorbeeld
PRT-draaikrans voor rioolwaterzuiveringsinstallatie en waterbehandeling in vergelijking met de toepassing.

Tandkranslager in de ronde schraapbak

  • Klaar voor installatie voor smeermiddelvrije droge werking
  • Onderhoudsvrije glij-elementen
  • Hoge belastbaarheid tot 150.000 N
  • Voor gebruik bij hoge temperaturen, vochtigheid en chemicaliën
  • Lange levensduur, gratis online te voorspellen
i.Sense ec.p bewaakt een kabelrups in een rioolwaterzuiveringsinstallatie en meldt slijtage of schade.

Intelligente conditiebewaking

  • Conditiebewaking van de kabelgeleiding op de longitudinale schraper
  • Uitbreiding van de maximale levensduur
  • Voorkom storingen en hoge kosten dankzij vroegtijdige waarschuwingen
  • Eenvoudig opvragen van sensorbedrijfsgegevens

Waarom zou ik een kabelrups gebruiken als kabelrouteringssysteem voor een langwerpige waterzuivering?

  • De kabel hoeft niet regelmatig vervangen te worden
  • Geen sleepring: contacten hoeven niet vervangen te worden
  • Betrouwbare geleiding: de kabels blijven niet haken en scheuren niet
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vuil dankzij compacte behuizing
  • Tot 50% kortere kabellengte in vergelijking met festooning
  • Geen aparte aandrijving zoals bij de motorkabelhaspel, dus besparing van materiaal en energie

Succesverhalen

Lichte kabelrups voor groot project: AMORAS

Bassin van een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht.

Afvalwaterzuivering zonder stilstandstijd in de zuiveringsinstallatie van Plauen

Zuiveringsbassin met railgeleiding langs de rand.

Veilige energietoevoer op de nabezinktank

Rioolwaterzuiveringsinstallatie met bassins en loopbruggen onder een blauwe lucht.

Intelligente sensortechnologie in rioolwaterzuiveringsinstallaties kabelgeleidingen

Kabelrups in een zuiveringsinstallatie voert kabels langs een betonnen rand.

Kabelrups beschermt de energie- en signaaltoevoer bij sneeuw en vorst

Zuiveringsbassin met e-chains en accessoires bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor beboste bergen.

Getest in het testlaboratorium voor gebruik in de echte wereld

Meer informatie

Productbrochure afvalwaterzuiveringsinstallaties

Brochurepagina met igus e-chains voor rioolwaterzuiveringsinstallaties en meerdere toepassingsfoto's.

Installatieservice

Beschermingsmiddelen en schroevendraaier op een kabelrups.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop