Verander van taal :
**
**
Wereldwijd zijn al meer dan 300 installaties met in totaal meer dan 9.000 meter flizz-basis® uitgerust of aangepast. Sinds enige tijd ligt de focus ook op exportmarkten, zoals Oostenrijk. Daarnaast heeft igus® een nieuwe versie van het systeem ontwikkeld die gebruik maakt van een robuuste kabelrups en geïnstalleerd kan worden op bassins van meer dan 100 meter lang. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Salzburg beheert het flizz® basissysteem de mobiele energie- en signaaltoevoer voor de schrapers in de klaringsbekkens.
"Tijdens de kerstperiode kunnen de 12.500 bewoners worden vergezeld door meer dan 120.000 toeristen. De faciliteit kan dit echter aan omdat het aantal van 125.000 het wekelijkse gemiddelde is. (...) De onderhoudsinspanning is bijna nul."
Franz Rainer, operator van de installatie

De basis flizz® is een systeem voor mobiele energievoorziening van schrapers, zeven en andere klaringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Een complete set bestaat uit een energieketting, die is gevuld met de beproefde chainflex® kabel en veilig en soepel wordt geleid in een weerbestendige roestvrijstalen behuizing. Met de ontwikkelde bewegende arm en het slimme kunststofsysteem EC.P voor trek-duwkrachtdetectie is deze set een zeer goede complete oplossing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur