Verander van taal :

Onze lager- en kabelgeleiding van hoogwaardig kunststof scoort door hun lichte gewicht en stille werking. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in met name e-voertuigen, waar de lichtst mogelijke assemblages met zo min mogelijk geluid/BSR nodig zijn.
Dankzij de ingebouwde vaste smeermiddelen zijn onze gewone lager, lineaire geleider en verbindingsgewricht volledig onderhoudsvrij. Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen, trillingen en schokken en zijn ongevoelig voor vuil en corrosie.
Onze compacte kabelrups zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening voor het toenemende aantal elektrisch gestuurde functies in voertuigen - bijvoorbeeld in glijdende deuren of stoelverstellers. In krappe inbouwruimtes dragen ze betrouwbaar de bewegende kracht en signaalkabel gedurende talloze cycli.

Wat zijn PFAS precies, waarom zijn ze zo populair in de consumentensector en in de industrie, met name in de automobielsector? Waarom dreigt er een EU-breed verbod en wat kunnen bedrijven nu doen?
De whitepaper geeft antwoord op deze vragen en laat zien hoe igus, als kunststofverwerker, al in een vroeg stadium inspeelt op de geplande beperking en zijn klanten PTFE-vrije en PFAS-geteste alternatieven kan bieden.

Met iglidur® gewone lager kunnen de kosten tot 40% verminderd worden. Ze besparen tot 80% gewicht en verminderen zo de CO2-uitstoot. Bovendien lopen de lagers zeer stil, compenseren ze productietoleranties en kunnen ze snel en eenvoudig in plaatmetaal worden geïnstalleerd dankzij flexibele installatieconcepten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur