kabelrups - Technische termen en definities

Afkortingen Uitleg:Unit
αDraaihoek [°]
ΔMAfwijking van het middelpunt [mm]
aAcceleratie[m/s2
ARbuitenstraal energieketting (voor twisterchain®) [mm]
BaUitwendige breedte [mm]
BiInwendige breedte [mm]
BRa Geleidegoot uitwendige breedte [mm]
BRi Geleidegoot inwendige breedte [mm]
D Overlengte kabelrupsradius in eindpositie [mm]
D2Overlengte voor glijdende lange rijwegen [m]
FLBVrijdragende lengte met doorzakking [mm]
FLGVrijdragende rechte lengte [mm]
FLUVrijdragende lagere rail [mm]
FLPGeprojecteerde vrijdragende lengte [m] [mm]
FL90Op de zijkant gemonteerde toepassingen [m] [mm]
FLmax.Maximum vulgewicht [kg/m]
HNominale speling hoogte [mm]
H2Vrije hoogte met verlaagd meeneempunt [mm]
hakabelrups® Externe link hoogte [mm]
HFBenodigde vrije hoogte [mm]
hiInwendige hoogte [mm]
HRaUitwendige goothoogte [mm]
HRiInwendige goothoogte [mm]
IRkabelrups met binnenradius®[mm]
KToevoeging voor buigradius voor het berekenen van de kabelrupslengte [mm]
K2Toevoeging voor buigradius wanneer het meeneemopunt wordt verlaagd (voor lange rijwegen) [mm]
LKe-keten®-lengte [mm]
nAantal schakels [1]
nMonAantal installatiesets (links/rechts) [1]
nRiAantal gootsets (links/rechts) [1]
RBuigradius[mm]
RBRRugwaartse Buig Radius [mm]
S Rijweglengte[mm]
S/2Halve lengte van de rijweg [mm]
TKabelrups steek[mm]
v Toerental[m/s]
X1Inwendige machinelimiet (twisterchain) [mm]
X2buitenstraal kabelrups® incl. Vrije ruimte [mm]

Formules

FormuleUitleg:
LK = S/2 + Kkabelrups®® -lengte, alle installatietypes, vast uiteinde in het midden van de slag, behalve bij cirkelvormige bewegingen en de meeste lange slagen (voor FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K kabelrups®® -lengte, vast uiteinde buiten het midden van het traject (voor FLG, FLB en ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] kabelrups®® -lengte voor lange rijafstanden, vast uiteinde in het midden van de rijafstand
SFLB = 2 * FLB Berekening van maximale rijweglengte, vrijdragend met doorzakking
SFLG = 2 * FLG Berekening van maximale rijweglengte, vrijdragend recht
BRI ≥ Ba + 5 Minimale breedte van de geleidingsgoot
HRI ≥ 2 * ha Minimumhoogte van de geleidingsgoot voor glijdende toepassing
1212 K = R * π + (2 x T) Toevoeging voor buigradius

Openingsprincipe

"easy" ontwerp
Niet openen
Rits principe
dwarsbalken openbaar langs de buitenstraal, van beide zijden

dwarsbalken openbaar langs de buitenstraal, van beide zijden

Dwarsverbinders verwijderbaar langs binnen- en buitenradius
Dwarsverbinders kunnen worden geopend vanaf beide zijden langs de binnenradius

Dwarsliggers aan beide zijden te openen langs de binnenstraal

Deksels kunnen langs de buitenradius worden verwijderd
Gemakkelijk vullen vanaf beide zijden met het "easy" ontwerp

Pictogrammen van de installatietypes

Niet-ondersteunde soort beweging
Type schuifbeweging
Roterende beweging
Hangende beweging
Staande beweging
zigzag type beweging
Bewegingstype 90° gedraaid
Zelfdragende onderloop
Geprojecteerde vrijdragende lengte FLP

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop