Verander van taal :
Je bent geïnteresseerd in een kabelrups om veilig en op een economische manier kabel en slang te geleiden in machines en installaties? Hier zijn 10 tips om je te helpen het meeste uit je investering te halen.
Uit de inhoud:
Download nu gratis 10 tips. We helpen je graag verder.

De vrijdragende lengte kent drie verschillende fasen:

De waarden in de belastingsdiagram zijn belangrijk zodat je een geschikte kabelrups kunt vinden voor jouw vulgewicht en rijweglengte en de maximale laatste voor de geselecteerde kabelrups kunt bepalen.
De zwarte lijn in de belastingsdiagram geeft het gebied van de vrijdragende lengte FLG aan waarin de kabelrups geen speling heeft. Als de rijweglengte of het kabelgewicht toeneemt, begint de kabelrups door te zakken FLB (lichtgrijze curve).
| Y-as | X-as | S |
|---|---|---|
| Vulgewicht [kg/m] | Vrijdragende lengte [m] | Rijweglengte [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Voorkeursreeks voor vrijdragende toepassingen
Als je toepassing (vulgewicht, rijweg) buiten het vrijdragende lengtebereik van de gewenste kabelrups valt, heb je de volgende opties:
Ondersteuningen in het vrijdragende gebied vrijdragend met rechte bovenloop en vrijdragend met toegestane doorzakking
Bij vrijdragende toepassingen is de versnelling (a) de kritieke factor in plaats van de bewegingssnelheid(v). Hoge versnellingen kunnen de kabelrups laten trillen en de levensduur nadelig beïnvloeden. Dit is vooral het geval als de kabelrups al een doorzakking heeft die groter is dan vrijdragend recht . Maximale waarden voor toerental (v), versnelling (a) en levensduur kunnen alleen worden bereikt met kabelrupsen die zijn ontworpen vrijdragend recht. In dit geval kan igus® kabelrups-systeem echter zeer hoge duren weerstaan. Een piekwaarde van 784 m/s2 versnelling is tot nu toe bereikt bij continu gebruik.
| Vrijdragend recht (FLG) | Vrijdragend met toegestane doorzakking (FLB) | ||
|---|---|---|---|
| v max. | [m/s] | 20 | 3 |
| v top | [m/s] | 50 | - |
| a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
| a top | [m/s2] | 784 | - |
Voorkeursserie voor maximaal toerental en acceleratie

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur