Verander van taal :

Bent u geïnteresseerd in een energieketting om kabels en slangen in machines en systemen veilig, duurzaam en economisch te laten lopen? Hier zijn 13 tips om u te helpen het meeste uit uw investering te halen.
Uit de inhoud:
Download nu gratis 13 tips. We staan ook altijd klaar voor persoonlijk advies en hulp.
De kettinglengte wordt als volgt berekend:
| Afkortingen | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| Lk | Kabelrupslengte | [mm] |
| S/2 | Halve lengte van de rijweg | [mm] |
| K | Toevoeging voor buigradius voor het berekenen van de kabelrupslengte | [mm] |
| A | Geleidegoot met glijbalk | |
| B | Geleidegoot met glijbalk | |
| C | Totale lengte van de geleidegoot |
| Afkortingen | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| S/2 | Halve lengte van de rijweg | [mm] |
| S | Rijweglengte | [mm] |
| R | Buigradius | [mm] |
| H2 | Vrije hoogte met verlaagd meeneempunt | [mm] |
| K2 | Toevoeging met verlaagd meeneempunt | [mm] |
| HRI | Goot inwendige hoogte | [mm] |
| A | Totale lengte van de geleidegoot | [mm] |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur