Verander van taal :

Conditiebewaking verwijst naar het regelmatig of continu registreren of bewaken van de toestand van een machine (met name roterende onderdelen of bewegende toepassingen), systeem of proces.
Conditiebewakingssystemen zijn cruciaal voor het begrijpen van het gedrag van machines en essentieel voor de betrouwbaarheid van apparatuur.
De meest succesvolle voorbeelden noemen de volgende voordelen: maximalisatie van de productie, langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
Ja, met de slimme conditiebewakingssensor i.Sense EC.W kun je de conditie en geschatte resterende levensduur van je energietoevoersysteem continu bewaken en weergeven voor slechts een paar honderd euro.
Voor conditiebewaking zijn verschillende sensoren of toegang tot bestaande gegevensbronnen van het systeem nodig. Zo kunnen zowel mechanische en elektrische factoren als externe omgevingsparameters worden geregistreerd. Alle machinegegevens worden verzameld, geëvalueerd en voorbereid voor verdere distributie of weergave op een dashboard in een gateway/edge apparaat zoals de i.Sense module.
Alle signalen van de afzonderlijke componenten voor conditiebewaking vormen de noodzakelijke gegevensbasis voor voorspellende onderhoudsconcepten, ook wel _preventief onderhoud_genoemd . Bij igus wordt alles wat met voorspellend onderhoud te maken heeft samengevat onder de termi.Cee ("see" = I see ahead).
Gegevens verzamelen - Gegevens analyseren - Gegevens verspreiden
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur