Flexibele kabels - voor speciale vereisten

Oliebestendige kabels

Oliebestendigheid chainflex® kabels
  • Oliebestendigheid volgens DIN-normen
  • Analyses van olieweerstand van het eigen testlaboratorium op 5.500m²

Halogeenvrije kabels

Halogeenvrije chainflex® kabels
  • Voor toepassingen met een verhoogd brandrisico
  • Vrij van broom, fluor, jodium of chloor
  • Volgens DIN EN 60754

Chemisch- bestendige kabels

Chemisch resistente kabels
  • Bestand tegen verschillende logen, zuren, oliën of brandstoffen
  • Uitgebreide weerstandstabel

Temperatuurbestendige kabels

Temperatuurbestendige chainflex® kabels
  • Drie categorieën van temperatuurbestendigheid
  • Getest in een klimaatcontainer
  • Oplossingen van -40° tot 180°C

Speciale kabelrupskabels

Kabelrupskabels
  • Voor gebruik in kabelrupsen
  • Faalveilig dankzij continue buigtests
  • Maximale levensduur met minimale benodigde ruimte

Normen en goedkeuringen

CF standaarden
  • Gebruik in verschillende regio's
  • Meer gedetailleerde informatie over de verschillende standaarden

Kabels in cleanrooms

Kabels voor cleanrooms
  • Vereisten voor cleanrooms
  • Overzicht van het kabelassortiment
  • Referentie

Intelligente, zelfcontrolerende kabels

Bewaking van de kabelconditie
  • Trekkrachtbewaking
  • Bewaking van kabelkwaliteit
  • Meting gegevensoverdracht

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop