Flexibele kabels voor de kabelrups: een overzicht van chainflex® kabels

De kabel voor de lineaire kabelrupsen

chainflex® stuurstroomkabel

Bedieningskabels

  • Kernen gewikkeld in bundels voor een lange levensduur bij continu gebruik
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Grote keuze aan combinaties van kernprofielen
chainflex® buskabel

Buskabels

  • Alle gangbare bussystemen met speciale mechanische eigenschappen
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Eenvoudige keuzematrix voor een goed overzicht
  • Betrouwbare gegevensoverdracht
chainflex motorkabel

Motorkabels

  • Vrije keuze tussen kabels met één of meerdere aders
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor alle soorten motorkabels
chainflex® datakabel

Datakabels

  • Drie verschillende constructies: in lagen gewikkelde aders, getwiste paren, afgeschermde paren
  • Vier verschillende materialen voor de buitenmantel
  • Beste EMC-specificaties dankzij hoge afschermingsgraad
chainflex® meetsysteemkabel

Meetsysteemkabels

  • Elektrisch ontworpen volgens de verschillende normen van de fabrikanten
  • Buigradii tot 10xd beschikbaar
  • Keuze uit verschillende mantelmaterialen: PVC, iguPUR, PUR of TPE
chainflex® servokabel

Servokabels

  • Diverse opstellingen met één of twee paren, geschikt voor de motorvereisten
  • Innovatieve dubbele afschermingsstructuur en hoogwaardige totale afscherming voor de beweging
  • Speciale kernisolatie voor een hogere stroomdoorvoer
Speciale chainflex® kabel

Speciale kabels

  • Kabels voor speciale toepassingen
  • Voor constante beweging
  • Uitgebreide kabelkennis
  • Ervaring met meer dan 2 miljard testcycli in ons eigen testlaboratorium
chainflex® glasvezelkabels

Glasvezelkabels

  • Verschillende vezels en materialen voor buitenmantels beschikbaar
  • Voor lange afstanden en overdracht van grote hoeveelheden data
  • Vier voordelen ten opzichte van koperen bussystemen
chainflex® hybride kabel

Hybride kabels

  • Ontworpen volgens de bekende normen van de fabrikant
  • Combinatie van energie- en datatransmissie
  • Oplossingen met PVC en PUR als materiaal voor de buitenmantel

De robotkabel

chainflex® torsiekabel

Torsiekabels

  • Speciaal ontwerp om torsiebewegingen te weerstaan
  • Kabels voor robots en vrije bewegingen
  • Unieke torsie informatie in de kabelindustrie
chainflex® zevende as kabel

Robotkabels voor de 7e as

  • Kabels voor ABB, KUKA & Fanuc
  • Versies met kabelboom beschikbaar
  • PUR-buitenmantel

De aandrijfkabel

readycable® kabels voor aandrijvingen

Aandrijfkabels

  • Geschikt voor 24 fabrikant normen
  • Online te selecteren en te voorspellen
  • 100% test
  • Siemens DriveCliq, vooraf gemonteerd uit voorraad
readycable® netwerkkabels

Netwerkkabels

  • Met en zonder omgespoten connector
  • Beschikbaar voor Ethernet CAT5 tot CAT7, PROFIBUS en PROFINET
  • 100% getest
readycable® sensor/actorkabels

Sensor/actuator kabels

  • Met M8, M12 en M23 connectoren
  • Drie verschillende kabelkwaliteiten
  • IP69 klasse
  • Geoptimaliseerd voor een buigradius tot 4xd in de kleinste installatieruimtes

Meer informatie over chainflex kabels

Getest op meer dan 5.500 m²

chainflex catalogus

chainflex® catalogus voor bewegende toepassingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop