Verander van taal :

Hybridekabels op aandrijfeenheden vormen een relatief nieuwe trend en het gaat daarbij doorgaans om een combinatie van energie-aders, voedingsaders voor remmen en temperatuursensoren en een bussysteem. Het bussysteem fungeert voor de overdracht van digitale informatie van de encoder die is geïntegreerd in de motor terug naar de frequentieomvormer. Dit elimineert de noodzaak voor een extra encoderkabel en de bijbehorende kosten en benodigde ruimte voor kabel en connector.

Verschillen tussen fabrikanten
Hybride technologie is de grootste trend in de kabelindustrie van de afgelopen jaren en staat ook bekend als One Cable Connection (Siemens) of One Cable Technology (Beckhoff). Bij deze technologie worden vier stroomaders (L1, L2, L3 & PE), een paar voor bijvoorbeeld temperatuurbewaking en een ader voor een bussysteem meestal gecombineerd in één kabel. Elke grote fabrikant van aandrijvingen gebruikt zijn eigen bussysteem; Beckhoff gebruikt bijvoorbeeld het Hiperface DSL bussysteem van SICK, terwijl Siemens een van ethernet afgeleid systeem gebruikt. Bij igus hebben we deze technologische trend gevolgd en het mechanische kabeltype voor de kabelrups geoptimaliseerd. Onze hybride kabel CF220.UL.H en CF280.UL.H kunnen eenvoudig worden aangesloten op de aandrijfsystemen van de belangrijkste OEM's.
Wat zijn de voor- en nadelen van hybride kabels?
Voor elke aandrijving zijn twee kabels nodig, een motor- en een encoderkabel. Door ze in één kabel te combineren, wordt er ruimte gecreëerd in de kabelrups en ook in het aansluitgebied van de motor, aangezien de helft van de componenten wegvalt. Interferentie veroorzaakt door de nabijheid van gevoelige data-ader en energie-ader moet zoveel mogelijk worden vermeden. De goede elektromagnetische compatibiliteit van de afschermingen in de kabel en een goed connector concept kunnen hier een oplossing bieden. We bereiken het goede afschermingseffect door een hoge bedekking van de benodigde elementen en een vlakke vlechthoek, die ervoor zorgt dat de specificatie lang behouden blijft, zelfs tijdens beweging.

Hybridekabel in houtbewerking
Een grote fabrikant van houtbewerkingsmachines heeft zijn aandrijftechniek overgezet op een nieuwe hybride technologie van Beckhoff en daarmee alle voordelen van de compactere type benut. De uitdaging ontstond bij de kabel, die een extreem groot aantal bewegingen met zeer kleine radii op hun machines moeten uitvoeren. Hier kwam igus in de race met een veeleisende duurtest voor levensduur. Uitdagend omdat de gegevensoverdracht van de Hiperface DSL-bus ook tijdens het gebruik moest worden gemeten. We werkten daarom nauw samen met onze klant om betrouwbare resultaten voor beide partijen te behalen. Neem gerust contact met ons op als u geïnteresseerd bent in permanente kabeloplossingen die getest moeten worden.
Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online

Productwijzer
Vind snel de juiste kabel

Levensduurcalculator
Bereken de levensduur van elke chainflex kabel

Kopertoeslag rekenmachine
Bereken de kopertoeslag op basis van de dagprijs

Configurator voor kabel op maat
Configureer uw kabel op maat in slechts 3 minuten

Bent u nog op zoek naar een kabelrups voor uw kabel?
Naar de kabelrupsen
... of is alles al geconfectioneerd?
Naar de readychain
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur