Automatische ontsmettingsmachine

Herbruikbare bekers schoonmaken

Profiel

  • Wat was er nodig? Een automatische reinigingsmachine die herbruikbare bekers binnen een paar seconden desinfecteert met 140°C hete stoom.
  • Vereisten: 100% smeer- en onderhoudsvrij, gebruik in kleine installatieruimten, robuust, betrouwbaar, wrijvingsarme en stille droge werking, slijtvast
  • Gebruikte producten: drylin SLW-1040met geïntegreerde dryspin high helix raadspindel met hoge helix, drylin geleiderail en bijpassende DC-motor, iglidur glijlagers
  • Succes voor de klant: De automaat staat direct naast de koffieautomaat in pauzeruimtes. Om de machine compact te maken, moesten de ontwerpers alle componenten miniaturiseren, inclusief de lineaire geleidingen en lagers voor de reinigingskoepel, die voor het reinigen over het kopje zakt. De componenten moesten robuust, betrouwbaar, onderhoudsarm en vetvrij zijn. Daarom zijn lineaire geleidingen en polymeerglijlagers van igus gebruikt. Ze maken een wrijvingsarme droge werking zonder externe smeermiddelen mogelijk, zijn slijtvast en werken stil. Daarom zijn ze ideaal voor de desinfectiemachine.
Ontsmetting

Probleem

Oplossing

Gebruikte producten

drylin SLW lineaire draadspindel module

Spindel

dryspin draadspindel met steile schroefdraad

Spindel

drylin geleiderail

Spindelmoer

drylin gelijkstroommotoren

DC-motor

iglidur J glijlagers

iglidur_J_SM_CMYK

Meer impressies:

Ontsmetting

Meer informatie

Aandrijftechniek in de webshop

Aandrijftechniek winkel

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Whitepaper

Whitepaper aandrijftechniek

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop