igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Voor middelzware toepassingen
- Buitenmantel: PVC
- Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
- Siliconenvrij
- Vlamvertragend
- chainflex® klasse: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C
| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | v max. [m/s] | a max. | Rijweg | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
| van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur