FDA-conforme kabelrupss in hygiënegevoelig champignonoogstsysteem

Betrouwbaar en hygiënisch kabelbeheer met regelmatige sterilisatie met stoom van 80°C

Profiel

  • Wat was er nodig: energy chain TH3 en chainflex® kabel(CF211.038 en CF210.UL.15.15.02), geleverd als een voorgemonteerd readychain®compleet pakket, drylin® W lineaire lager.
  • Vereisten: Kabelgeleiders voor een omgeving met hoge luchtvochtigheid en onder regelmatige sterilisatie met stoom van 80 °C. FDA-conformiteit. Snelle en eenvoudige installatie. Verlengde onderhoudsintervallen.
  • Sector: Voedingsmiddelenindustrie
  • Succes voor de klant: Met de TH3 kan het oogstsysteem automatisch worden bediend zonder dat er incidenten optreden in het leidingwerk. De kettingen zijn FDA-conform, bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en chemicaliën en corrosievrij. De TH3 werkt ook betrouwbaar bij een hoge luchtvochtigheid.

Probleem

Oplossing

white paper kabelrups voor hygiënegevoelige ruimtes

Selectie van kabelrups in hygiënisch ontwerp

  • Wat is een hygiënisch ontwerp en wat vereisen de normen?
  • Wat zijn de vereisten voor kabelgeleiding in voedselverwerkende machines?
TH3 kabelrups in paddenstoelenoogstsysteem
TH3 kabelrups in paddenstoelenoogstsysteem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop