Aandrijfoplossingen voor een onderhoudsarme en stille escape room-ervaring

Ongestoord speelplezier waarbij de technologie op de achtergrond blijft voor spelers en onderhoudswerkzaamheden

Profiel

  • Wat was er nodig? Een stille, onderhoudsvrije en compacte aandrijfoplossing voor interactieve Escape Room mechanismen.
  • Vereisten: Smeringsvrije componenten die weinig onderhoud vergen, geen geluid maken, vlak en onzichtbaar gemonteerd kunnen worden en een complete oplossing met een hoge betrouwbaarheid.
  • Industrie: Podiumtechniek
  • Succes voor de klant: Soepele werking van het Escape Room mechanisme, maximale betrouwbaarheid en geoptimaliseerd speelplezier zonder onderbrekingen.

Probleem

Oplossing

Daarom gebruikt 60 MINUTES producten van igus:

Bovenal besparen we aanzienlijk veel tijd, omdat de igus onderdelen, die goed verborgen zitten in de escape room en daarom moeilijk toegankelijk zijn, niet regelmatig gesmeerd of onderhouden hoeven te worden.

Martina Gehlen

Oprichter en directeur van 60 MINUTES

In de Escape Room "The Expedition" van 60 MINUTES in Bonn komen spelers Professor I. Jones op het spoor.

Met behulp van een drylin ZLW-1040 lineaire as opent een deksel van een doodskist in de Escape Room in 60 MINUTEN.

De lineaire as die het deksel van de kist opent, wordt aangedreven door een NEMA24 stappenmotor met encoder en een D1 motorbesturing.

Het D1 motorbesturingssysteem van igus is geschikt voor stappen-, EC/BLDC en gelijkstroommotoren en kan eenvoudig worden bestuurd via laptop, tablet of smartphone - zonder software-installatie of app.

De gemotoriseerde draaitafel DLE-RT-50 zorgt ervoor dat een grote replica van een steen betrouwbaar en op het juiste moment draait.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop