drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm
drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm
drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm
drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm
drylin® E gelijkstroommotor met rechte tandwieloverbrenging, flens 37 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: flensmaat 37 mm 
  • Beschermingsklasse: IP30 
  • Koppel: 0,1 Nm tot 1,8 Nm 
  • Bedrijfsspanning: 12 VDC & 24 VDC 
  • Snelheid: tot 440 tpm 
  • Direct accubedrijf mogelijk 
  • Motoraansluiting: connector met laag profiel 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop