- Bedrijfsspanning: 10-30 VDC
- Max. schakelstroom: 100mA
- Max. schakelfrequentie: 3.000
- Beschermingsklasse: IP67
Verander van taal :
De benaderingsschakelaar, ook wel eindschakelaar of referentieschakelaar genoemd, wordt gebruikt om de slaglengte van lineaire assen met een eindversterkercombinatie te begrenzen en vooral om ze te beschermen. Ze zijn ook onmisbaar voor homing met incrementele encoders. In het igus® productassortiment zijn benaderingsschakelaars onderverdeeld in sluiters (NO) en openers (NC). De sluiter is open als hij inactief is en het contact sluit als hij wordt bediend. Bij openers is dit andersom. Verder wordt op onderscheid gemaakt tussen de PNP- en NPN-schakeluitgang. De positieve pool wordt geschakeld op de PNP uitgang en de negatieve pool wordt geschakeld op de NPN uitgang. Daarnaast kun je kiezen tussen een M8 connector en een kabel van 2m. De 2m kabel dient als verlenging van de 30cm M8 connector.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur