- Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
- Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
- Houdkoppel: 3,50 Nm
- Nominale stroom: 4,20 A
- Motoraansluitingen: metrische M12 connectoren
Verander van taal :
De motor voor middelgrote installaties
De stappenmotor maakt indruk met zijn hoge koppel in het middelste snelheidsbereik. De montageafmetingen zijn identiek aan die van de NEMA23, waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. Het wordt gebruikt in goedkope stand-alone apparaten, maar ook in automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt direct op de achterkant van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. De encoder heeft ook een metrische M12(17) aansluiting. De encoder is geïntegreerd in de motorbehuizing. De twee connectors zitten naast elkaar in het achterste gedeelte van de motor.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur