Koop service-robots of bouw ze zelf

Koop service-robots of bouw ze zelf

  • FDA-conforme componenten
  • Geen smeermiddelen of onderhoud ondanks 24/7 gebruik
  • Robots die kunnen samenwerken tussen mens en robot (cobots)
  • Modulair tandwielkastsysteem voor elke mogelijke uitbreiding van de automatiseringsoplossing
  • Bespaar installatieruimte en gewicht
  • Snelle levering en montage
  • Berekening levensduur
  • Stil en trillingsarm
RBTX

Voor mobiele toepassingen: AGV en meerassige knikarmrobots als een compleet systeem op RBTX

▲ Technologie omhoog
  • Meer automatiseringsmogelijkheden dankzij mobiliteit
  • Plug & play integratie tussen AGV en robolink® DP
▼ Kosten omlaag
  • Bespaar tijd en geld dankzij kant-en-klare integratie inclusief software en hardware
  • Verwachte ROI na 12 tot 18 maanden
Restaurant_automatisering

Restaurantautomatisering

  • Geen machinestilstand: de levensduur van onderdelen is online voorspelbaar
  • Snelle ROI na 4 tot 7 maanden
  • Hygiënisch en ongevoelig voor vuil
ReBeL

Cobots voor servicerobotica

  • Geen schakelkast; het besturingssysteem is geïntegreerd in de basis
  • Haal- en brengservices
  • Pick & plaats taken
  • Montagehulp
Automatiseringstoepassingen

Verdere automatiseringsideeën

Low Cost Automation highlight 2021: ReBeL modulair tandwielkastsysteem voor cobots

  • Bouw uw eigen servicerobot met het modulaire ReBeL tandwielkastsysteem
  • 25% lichter dan conventionele spanningsgolftandwielen dankzij igus® hoogwaardige polymeren
  • Begin direct met de robot kinematica met behulp van volledig geïntegreerde strain wave tandwielen
  • Onderhoudsvrije componenten in lichtgewicht ontwerp
  • Beschikbaar vanaf 2022
  • 25 tot 50% lichter dan conventionele meerassige robots dankzij igus® hoogwaardige polymeren
  • Getest in het Low Cost Automation laboratorium
  • Kan bestuurd worden met de igus ® Robot Control, een besturingssysteem voor alle robots

Geselecteerde bewegingskunststoffen voor de servicerobot

drylin W profielgeleiding

drylin® W profielgeleiding

  • 100% onderhouds- en smeervrij
  • Bestand tegen vuil, stof en vocht
  • Zeer stille werking
  • Tot 40% rendabeler dan kogelomloopgeleidingen
drygear Apiro

drygear® modulair tandwieloverbrengingssysteem

  • Toepassingstemperatuur: +5 tot +50°C
  • Geschikt voor spatwater
  • Lichtgewicht
  • Smeervrij
iglidur voor FDA

iglidur® A181 glijlagers

  • Voldoet aan FDA- en EU-voorschriften
  • Goed bestand tegen media
  • Universeel toepasbaar
  • De universele lager voor contact met voedingsmiddelen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop