Robotbesturingssysteem met
igus® Robot Control

De igus Robot Control is de eerste keuze voor het flexibel en efficiënt oplossen van automatiseringstaken in het lagere en middelhoge prestatiebereik. De communicatie tussen het besturingssysteem en de gelijknamige software vindt plaats via Ethernet of Wifi. Daarnaast biedt het besturingssysteem meerdere interfaces via verschillende communicatieprotocollen door middel van geïntegreerde functies, zoals de Modbus of de in eigen beheer ontwikkelde CRI-interface. De geïntegreerde I/O-modules en krachtige communicatie-interfaces maken zowel eenvoudige als geavanceerde machineconcepten mogelijk. igus Robot Control maakt eenvoudige, intuïtieve robotprogrammering en besturing mogelijk, waardoor het gemakkelijk wordt om met automatisering aan de slag te gaan. Met het modulaire ontwerp kunnen gebruikers verschillende igus kinematica besturen, zoals deltarobots, lineaire portaalrobots of knikarmrobots.

Plug-and-play oplossing voor een snelle start

igus Robot Control maakt eenvoudige, intuïtieve robotprogrammering en besturing mogelijk, waardoor het eenvoudig wordt om met automatisering aan de slag te gaan. Na een korte leerfase kunnen uw medewerkers eenvoudige toepassingen besturen en programmeren. Met het modulaire ontwerp kunnen gebruikers verschillende igus kinematica besturen, zoals deltarobots, lineaire robots of knikarmrobots.

Uw voordelen:
  • Kosteneffectief
  • Compact en licht
  • Geen overbodige componenten in het systeem

Eén robotbesturingssysteem voor alle kinematica

De igus® Robot Control is verkrijgbaar als DIN-railversie (geïntegreerd in uw schakelkast) of als schakelkastversie (stand-alone oplossing). Alle versies kunnen worden bestuurd met de door ons ontwikkelde igus Robot Control software. Met het modulaire ontwerp kunnen gebruikers verschillende igus kinematica besturen, zoals deltarobots, lineaire robots of knikarmrobots.
  • Teach-in: handbedieningsfuncties
  • Interfaces: Modbus TCP/IP, 7 digitale I/O's, Ethernet CRI, ROS en nog veel meer
  • Communicatie: Ethernet of Wi-Fi
  • Bewegingssequenties: cirkelvormige beweging, snelheidscommando's, if-then-else, matrixberekening, enz.
  • Voorbeeldprogramma's: meer dan 100 voorbeeldprogramma's voor igus® lineaire robots, deltarobots, knikarmrobots, Scara robots en nog veel meer. 
Vraag nu hardware voor het besturingssysteem aan
igus-robot-besturings-hardware

igus-robot-control

Inclusief geïntegreerde besturingssoftware

De gratis, licentievrije igus Robot Control software is geïntegreerd in het besturingssysteem en maakt zo gebruik van een uniform bedieningsconcept en consistente communicatiediensten voor veel componenten van een systeem. Dit vermindert de projectplanning en vergemakkelijkt de inbedrijfstelling.
  • Test vooraf alle igus® kinematica in de software
  • Met voorgeprogrammeerde projecten voor alle igus robots, enkele assen en AGV
  • Intuïtieve 3D-interface met robotsimulatie
Meer informatie over de software

Voorbeeldprogramma's

Bespaar tijd en geld met onze voorbeeldprogramma's:
snellere integratie van igus® Robot Control voor uw machines door eenvoudige componenten en igus® voorbeeldprogramma's te combineren.
  • On-demand trainingsvideo's
  • Mediabibliotheek met veel opleidingsvideo's
  • Video's over elke toepassing van robotkinematica
  • Alle inhoud on-demand beschikbaar
Naar de voorbeeldprogramma's
overzicht voorbeeldprogramma's

De igus® Robot Control software

Robotprogrammering kan niet gemakkelijker.
Onze software maakt eenvoudige en intuïtieve robotprogrammering en besturing mogelijk, waardoor het gemakkelijk wordt om met automatisering aan de slag te gaan. Door het modulaire ontwerp is het mogelijk om verschillende robotkinematica aan te sturen, bijvoorbeeld deltarobots, lineaire robots en meerassige knikarmrobots. Met de software kunnen gebruikers de individuele bewegingen van de robot op de 3D-interface simuleren.
Test de software nu gratis

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.