Schone platte lintkabel e-skin® plat

Voor cleanroomtoepassingen: IPA-getest, ISO klasse 1 gecertificeerd, gegarandeerd deeltjesvrij

Vlakbandkabel e-skin flat

Voordelen: Efficiëntere apparatuur en hogere opbrengsten

Laat je inspireren - Voorbeelden uit de praktijk

Automatiseringstechniek

Vlakbandkabel e-skin flat in automatiseringstechniek

Volume Pattern Generator (VPG)-systemen

Vlakbandkabel e-skin flat in automatiseringstechniek

Hoeveel varianten en maten van e-skin® flat zijn er beschikbaar?

SKF12C.1.1.10

e-skin® flat kabelgeleidingsysteem

SKF12O.1.1.10

e-skin® flat kabelgeleidingsysteem
  • binnenhoogte: 12 mm
  • buitenhoogte: 13 mm
  • Aantal kamers: 2 - 6
  • Te openen
  • Geen gebruik van de steunketting

SKF15C.1.1.10

e-skin® flat kabelgeleidingsysteem
  • inwendige hoogte: 15 mm
  • buitenhoogte: 16 mm
  • Aantal kamers: 2 - 6
  • Gesloten variant
  • Geen bijpassende steunketting beschikbaar

SKF12C.UL.1.1.10

  • type: gesloten
  • UL-gecertificeerd compleet systeem
  • inwendige hoogte: 12 mm
  • Aantal kamers: 2 - 6
  • kabel ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Beschikbaar vanaf zomer 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12C.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

SKF12O.UL.1.1.10

  • type: gesloten
  • UL-gecertificeerd compleet systeem
  • inwendige hoogte: 12 mm
  • aantal kamers: 2 - 6
  • kabel ≤ ø: 13 mm
  • Beschikbaar vanaf zomer 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12O.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

NIEUW: i.Cee EC.S

  • Verlenging van de maximale levensduur van e-skin®
  • Verhogen van de algehele effectiviteit van de apparatuur (OEE) in de cleanroom
  • Verlaging van de onderhoudskosten door aanbevelingen voor voorspellend onderhoud
  • [Link extid="2693" title="Jetzt anfragen"]

Verdere technische voordelen

  • Kan naar wens worden verbreed, groeit mee met de eisen van de gebruiker
  • Ontwerp met meerdere lagen mogelijk
  • Stapelbare montagebeugel met variabele breedte beschikbaar
  • Snelle, flexibele vervanging van de vulling
  • Flexibel standaard modulair systeem
  • Geen productie op maat
  • 9 dB(A) stiller dan standaard vlakke kabels op de markt
  • 20 % goedkoper dan standaard cleanroom vlakke kabels op de markt
  • Niet-ondersteund ontwerp met optie voor steunketting
e-skin® flat kabelgeleidingsysteem

Energievoorziening voor cleanrooms

  • De algehele effectiviteit van de installatie kan verhogen
  • Hogere opbrengsten uit de productielijnen genereert
  • Duurzamer gebruik kunt maken van energievoorzieningssystemen in cleanrooms
  • en nog veel meer ...

FAQ - veelgestelde vragen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop