Lagertechnologie en energietoevoersystemen voor waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrale

Dit is wat je op deze pagina zult vinden:

Zeefsystemen, zeefreinigers

Basis flizz energietoevoersysteem

  • rendabel compleet systeem, bestaande uit kabelrups, chainflex® kabel en roestvaststalen behuizing
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vervuiling
  • Weinig onderhoud, voor rijafstanden tot 100 m

Waterturbines

Glij- en gewrichtslagers

  • smeervrije flensbussen van het allround materiaal iglidur ® G of iglidur ® H speciaal voor onderwatertoepassingen. Voor zeer hoge vlaktedrukken adviseren wij igutex ® TX1.
  • stangkoppen igubal**® KBRM**: corrosievrij, geschikt voor vloeibare media, met robuuste, lange sferische kap van vezelversterkt polymeer

Omvormer voor golfenergie

Puntabsorber

Lagertechnologie en kabelrups Halffabrikaten

Oscillerende golfimpulsconverter

Glijlager

  • Voor geleiding van de zuiger:
    Cilindrische bussen iglidur ® H370 voor hoge belastingen, met zeer goede slijtvastheid onder water
  • Voor de bevestiging van de waterkolom en de hoofdzwenkbeweging:
    Hoogvast gewikkelde glijbussen igutex**® TX1** of igutex ® TX2, zeer slijtvast onder extreme belastingen

Glijlager

  • Voor geleiding van de zuiger:
    Cilindrische bussen iglidur ® Q voor hoge belasting, slijtvast op vele assen
  • Voor ondersteuning van de hoofdas:
    Hoogvast gewikkelde glijbussen igutex ® TX1 of igutex ® TX2, zeer slijtvast bij extreme belastingen

Zeewaterpompen

Glijlager

Verzwakkers

Glijlager


Succesverhalen

CorPower Ocean puntabsorber

Veilige energievoorziening, zelfs bij hoge golven

Golfenergie-omvormer Rotary Wave

Glijlagers voor duurzame golfenergieconvertor

Golfenergie-omvormer PolyGen

Eerste WEC van kunststof betrouwbaar verplaatst met iglidur®

Tocardo getijdenturbine

Ononderbroken energietransmissie bij de getijdenturbine

OpenHydro getijdenturbine

Getijdenturbine beweegt veilig in ruwe zee

basis flizz® en waterkrachtcentrale Schlossmühle

Bespaart ruimte en onderhoudskosten: basis flizz® systeem op de zeefreiniger

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop