GebruikersrapportLichtgewicht energieketting voor CNC glassnijmachine in XXL formaat

Deze glasverwerkingsmachine gebruikt geluidsarme e-chain® met een lengte tot 11 meter.

Profiel

  • Wat was er nodig: energieketting type E6.52, rollenergieketting type 3838R en een twisterband voor 360° rotaties en het verticaal heffen van de bovenlader.
  • Vereisten: Laag gewicht, soepele beweging, laag geluidsniveau, robuustheid voor verplaatsingen tot 11 m
  • Sector: Glasindustrie, snijmachines
  • Succes voor de klant: De kabelrups maakt de gewenste hoge productiviteit van het systeem mogelijk tegen lage kosten en met lage geluidsniveaus. Na de tests kon de installatie zich ook bewijzen in de praktijk bij de klant.

Probleem

Oplossing

Kabelrups
Glassnijmachine

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop