twisterband - roterende beweging in een zeer kleine ruimte

Compact, modulair, kosteneffectief, draaibaar tot 7.000°*

  • 7.000°* en meer horizontale roterende beweging en tot 3.000° in verticale installatiepositie°* en meer horizontale roterende beweging en tot 3.000° in verticale installatiepositie
  • Rotatiesnelheden tot 180°/s mogelijk
  • Compact, modulair en licht
  • Strips kunnen naar behoefte worden ingekort
  • Minimale installatieruimte, sluit nauw aan rond de roterende as
  • Kan betrouwbaar worden gebruikt in verschillende montageposities (horizontaal, verticaal, ondersteboven)
  • Kosteneffectief
  • Makkelijk bevulbaar
  • Ideaal in combinatie met chainflex-kabels voor een roterende beweging in zeer krappe installatieruimtes
  • Verkrijgbaar in vijf maten

Overzicht van de maten

Overzicht van de maten van de Twisterband
Overzicht van de maten van de Twisterband

Berekening: het aantal strip hangt af van de draaihoek

  • Voorbeeld: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 strip
  • Voorbeeld: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 strip
  • Voorbeeld: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 strip
  • Voorbeeld: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Resultaat: XX ≈ 13 strip
Gegevensblad

Gegevensblad

Montage-instructies

Montage-instructies

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Testlaboratorium

Testlaboratorium

Bijzondere specificaties van de twisterband

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop