Een drone vliegt tegen een blauwe lucht met wolken.

Drone in een box

Lichtgewicht, onderhoudsvrije componenten voor drone garages

Het drone-in-a-box principe

  • Een drone die automatisch kan worden opgeladen - bijvoorbeeld met behulp van oplaadcontacten op de landingsskids, een harnas dat je om een normale drone doet, of een automatische batterijwissel in de box.
  • De box dient als start- en landingsplatform voor de drone. Het is zo ontworpen dat het de drone kan opladen of de batterij automatisch kan verwisselen. Tijdens het oplaadproces of in fasen waarin de drone niet moet vliegen, dient de box als veilige opslaglocatie.
  • De besturingssoftware plant en controleert de vliegmissies en routes.

motion plastics voor de dronebox

Drone-in-a-box-systeem met geleiding en sensoren in een mechanische structuur.

Toepassingsgebieden

  • In de beveiligingsindustrie wordt het concept gebruikt om automatisch op te stijgen bij een alarm, naar de locatie van het alarm te vliegen en close-up beelden van de plaats delict te leveren. Geplande regelmatige patrouillevluchten zijn ook denkbaar. Daarnaast hebben bedrijven de technologie al gebruikt om de beveiliging bij grote evenementen te ondersteunen.
  • In de landbouw wordt het concept al met succes gebruikt voor inspectie- en landmeetkundige taken. Met speciale camera's op de drone kunnen veranderingen in de vegetatie in een vroeg stadium worden herkend.
  • Bij het onderhoud van fabrieken of energiecentrales worden drones in een doos gebruikt om luchtbeelden en fabrieksgegevens in realtime naar het personeel te streamen. Dit kan bijvoorbeeld helpen om gas-/waterlekken op te sporen of noodzakelijk onderhoud te identificeren.
  • Pakstations hebben zich in veel delen van de wereld al gevestigd als een praktische optie voor tijdonafhankelijke pakketbezorging. Als deze stations worden uitgebreid met start- en landingsplaatsen voor drones, kunnen in de toekomst veel pakketleveringen worden geautomatiseerd.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop