Containerkranen - faalveilig en toekomstbestendig dankzij slimme kabelrupss

Betrouwbare 24/7 operatie in de haven van Hamburg

Profiel

  • Wat was er nodig? Een permanent veilige geleiding van de energie- en datakabels naar de trolley op de kraanbruggen
  • Eisen: Geschikt voor een traject van bijna 70 m, hoge belastingen, weer- en UV-bestendig, corrosievrij, hoge levensduur met zo min mogelijk onderhoud
  • Industrie: Kranen, havenkranen
  • Succes voor de klant: Met onze energieketting met rollen uit de P4.1-serie, uitgerust met chainflex-kabels en slimme kunststofsensoren, zijn de spoorlaadkranen uitgerust met een compleet pakket dat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en voorspelbaarheid om schade en hoge vervolgkosten te voorkomen. Van de verschillende, perfect op elkaar afgestemde componenten tot en met de bekabeling, montage en software: Eurogate is uitermate tevreden over de allround dienstverlening van igus.
Energieketting op kraan

Probleem

Oplossing

"Zowel het advies als de service van igus zijn deskundig en doelgericht. Alledaagse problemen worden snel en onbureaucratisch opgelost. Met igus krijgen we oplossingen op maat - kant-en-klaar en van één enkele bron. Van verschillende onderdelen tot maatwerk en harness tot software."

Torben Schröder

Projectplanning elektrotechniek, Operatie Hamburg, Eurogate Technical Services GmbH

EUROGATE laadbruggen in de haven van Hamburg
Laadbrug van EUROGATE met kabelrups
Bruggen laden van EUROGATE met e-chain en i.Sense
i.Cee module op laadbrug van EUROGATE

Waar breng je versleten energiekettingen naartoe?

Kabelrups en recyclaat

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop