Verander van taal :

15 jaar later is dit systeem nog steeds robuust en opwindend en ideaal voor langdurig gebruik. In Tušimice, Tsjechië, worden de kolen opgeslagen op een lange hoop aan de rand van het terrein van de energiecentrale, die theoretisch voldoende is voor een week brandstof. Een "stapelaar" stapelt de kolen automatisch op de hoop. Om ervoor te zorgen dat deze betrouwbaar wordt voorzien van energie, gegevens en media over een traject van 615 m, koos de ČEZ Group voor een van onze kunststof kabelrupssystemen.
Verschillende van onze chainflex kabels, die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen, worden in de kabelrupsen geleid. Naast de chainflex motor- en stuurstroomkabels wordt er ook een glasvezelkabel gebruikt voor de gegevensoverdracht op de 615 meter lange reis. "Buskabels zijn uitgesloten voor deze lange afstanden omdat het signaal niet sterk genoeg zou zijn," meldt Frank Schlögel. Naast de verschillende kabels bevat de rups optioneel ook een waterslang die kan worden verwarmd.
De kabelrups-systemen in Tušimice worden sinds de ingebruikname elektronisch bewaakt. Dit betekent dat de trek-/duwkrachten van de kabelrupsen worden gemeten en dat de installatie kan worden uitgeschakeld als de krachten te groot worden, bijvoorbeeld door vreemde voorwerpen. In de afgelopen jaren hebben we deze vorm van "conditiebewaking" verder ontwikkeld en bieden we onze klanten nu een breed scala aan optionele modules voor bewaking en voorspellend onderhoud als extra waarborg.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur