Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

iglidur® J3, glijlager met flens, mm

  • De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Lage vochtopname
Product description
iglidur® J3 |De nieuwe duurloper: specialist voor scharnierende belastingen
 
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede mediabestendigheid
  • Geringe vochtabsorptie
  • Vrij van PTFE
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® J3 is een materiaal met verbeterde slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen en hoge snelheden. De levensduur is tot 300 % langer dan die van iglidur® J – het beproefde top duurloper materiaal.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Automaten
Grafische industrie
Drankenindustrie
Glasindustrie
Luchtvaart
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer de slijtvastheid van roterend of oscillerend iglidur® J moet worden geoptimaliseerd
  • Wanneer zeer lage frictie-coëfficiënten in droog bedrijf nodig zijn
  • Wanneer een hoge slijtvastheid bij lage belastingen nodig is
  • Wanneer een geringe vochtabsorptie is gewenst
  • Wanneer een goede bestendigheid tegen vloeibare media is vereist
Wanneer te gebruiken?Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testmethoden
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - montage, lijmen, bewerken
 
Certificaten en standaarden
RoHS-conform
Overeenkomstig 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische gegevens
Accessoires
Downloads