Verander van taal :

Wat kunnen deze materialen?
Hier vind je specialisten voor hoge temperaturen voor continue bedrijfstemperaturen tot +250°C (uitzondering: iglidur® V400 met +200°C). iglidur® X6 overtreft de standaard iglidur® X in vele roterende en scharnierende toepassingen. iglidur® Z is ook al lang ingeburgerd als standaard bij extreem lage slijtagesnelheden en/of onder hoge belasting. iglidur® V400 is een probleemoplosser in veel speciale gevallen en iglidur® UW500 is de specialist voor hete vloeistoffen.
igus® producten gemaakt van iglidur® materialen in de webshop
1)Max. lange termijn toepassingstemperatuur
2) Max. aanbevolen oppervlaktedruk bij +20°C
3) Beste combinatie voor p = 1MPa, v = 0,3 m/s, roterend

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur