Levensduur

Wat kunnen de iglidur® materialen voor continu bedrijf doen?

  • De veelzijdige duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënt
  • Weinig slijtage bij veel materialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt in droge werking
  • trillingsdempend
iglidur® J materiaal
  • De klassieke duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen
  • Voor bijzonder lange bedrijfstijden
  • Laag wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid
iglidur® W300 materiaal
  • Specialist voor scharnierend en pulserend werk
  • Laag wrijvingscoëfficiënt
  • Goede mediabestendigheid
  • Lage vochtopname
iglidur® J3 materiaal
  • Kan worden gebruikt met veel als en duren
  • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt op staal
  • Voldoet aan de brandbeveiligingseisen van de US Federal Aviation Administration (FAA) voor het interieur van vliegtuigen
  • Voor continu gebruik tot +180°C
  • Voor gemiddelde tot hoge temperaturen
J350 materiaal
  • Ideaal voor kunststof als
  • Zeer goed wrijvingscoëfficiënt bij lage en gemiddelde laatste
  • Goede mediabestendigheid
  • Hogere temperatuurbestendigheid dan iglidur® J
J260 materiaal
  • duurloper met allround profiel
  • Zeer slijtvast
  • Voor continu gebruik tot +180°C
  • Geschikt voor vochtige omgevingen
W360 materiaal
  • Voor hoge toerental
  • Speciaal ontwikkeld voor snel roterende toepassingen
  • Zeer laag wrijvingscoëfficiënt
  • Zeer goede slijtvastheid
L250 materiaal
  • Bestand tegen temperaturen en media
  • Voor continu gebruik tot +250°C
  • Tot 5m/s rotatietoerental
  • Zeer goede slijtvastheid
L500 materiaal
  • Goedkoop materiaal
  • Laag wrijvingscoëfficiënt
  • Goede slijtageweerstand
  • Laag wrijvingscoëfficiënt in droge werking
  • Zeer kosteneffectief
R materiaal
  • Voordelig materiaal met siliconen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt bij hoge toerental
  • Voor lage laatste
  • Zeer kosteneffectief
D materiaal
  • Specifiek voor aluminium als
  • Extreem lange levensduur op geanodiseerd aluminium
  • Laag wrijvingscoëfficiënt
  • Geringe slijtage
J200 Materiaal

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop